??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2635520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2635520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAM 1.5 YE FLASH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, Breite: 3.5 mm, Höhe: 6.2 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118674088
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
3.500 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
4.8 mm
BAA020
Höhe
6.2 mm
BAF016
Breite
3.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation