??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2633750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2633750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP ENC DR07 110 3C A
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, FieldPower®, Acier, zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé, zingué, Largeur: 110 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
4050118664362
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
100 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
110 mm
BAB664
material
Steel, galvanized
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.036 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
110 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D