??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2633750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2633750000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP ENC DR07 110 3C A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, FieldPower®, Stahl, verzinkt, verzinkt und passiviert, verzinkt, Breite: 110 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118664362
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
100 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
110 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl verzinkt
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.036 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
110 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation