??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2632930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2632930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP ENC BSBS 155 3M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffgehäuse, FieldPower®, 284 x 196 x 155 mm, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, unbehandelt, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4050118664508
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB451
Art der Befestigung
Schraubbefestigung
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
BAF634
Material
Materialkombinationen
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.991 kg
BAB577
Tiefe
155 mm
BAA020
Höhe
281.5 mm
BAF016
Breite
193.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation