??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2632830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2632830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP ENC TS 113 3C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffgehäuse, FieldPower®, 279 x 191 x 113 mm, Polycarbonat, unbehandelt, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4050118664522
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
BAF634
Material
Kunststoff
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.535 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
BAA020
Höhe
279 mm
BAF016
Breite
191 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation