??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2621550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2621550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 50/18 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 50 mm, Polyester, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118625493
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.050 mm
BAA020
Höhe
18 mm
BAF016
Breite
50 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation