??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2619780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2619780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 MM BP WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118626308
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.062 mm
BAA020
height
5.7 mm
BAF016
width
6.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation