??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2619780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2619780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/6 MM BP WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118626308
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.062 mm
BAA020
Höhe
5.7 mm
BAF016
Breite
6.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation