??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2619200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2619200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPU AC I 4 R 440/25 LCF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Typ I + II, Netzform: TN-C-S, TN-S, I, II, IV, AC, 400 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118634631
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm²
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
6 mm²
AAI847
Nennspannung (bei AC)
400 V
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
35 mm²
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
6 mm²
AAP898
Baugröße
8 TE
BAG640
Montageart
Einbauinstallation
AAF040
Masse
0.025 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation