??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2619160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2619160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 440/25 LCF
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TN-C, I, II, IV, AC, 400 V
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN
GTIN-Code
4050118634600
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
400 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
6 mm²
AAP898
construction size
6 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation