??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2618840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 24VDC 24VDC5A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 24 V DC ±20 %, Diode de roue libre, Protection contre inversions de polarité 3...33 V DC, 5 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4050118669992
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
5 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.800 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D