??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2618810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 5VDC 24VDC2A
DESCSHORT
Description short
Relés de estado sólido, 5 V DC ±20 %, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad 3...33 V DC, 2 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
GTIN
GTIN-Code
4050118670028
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
6 V
AAF704
min. primary voltage range
4 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.300 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.028 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation