??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2618740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 24VDC EMPTY
DESCSHORT
Description short
Zoccolo portarelè, IP20, 24 V DC ±20 %, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità, 1 Contatto di scambio , 16 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.
GTIN
4050118670097
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAP798
Application standards
CE; CURUS; UKCA
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
87.829 mm
BAA020
height
89.368 mm
BAF016
width
12.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation