??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2618650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2618650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOP 120VAC RC 48VDC0.1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 120 V AC ±10 %, Gleichrichter, RC-Glied, 3...48 V DC, 0,1 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118670189
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
132 V
AAF704
min. Eingangsspannung
108 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; UKCA
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.900 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.029 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation