??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2618640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 24VUC 48VDC0.1A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 24 V UC ±10 %, Redresseurs 3...48 V DC, 100 mA, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4050118670196
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
26.400 V
AAF704
min. primary voltage range
21.600 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.300 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Aperçus & Génération 3D