??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2618450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 230VUC 230VAC1A
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 230 V UC +5 %/ -10 %, Prostownik 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4050118670387
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
241.500 V
AAF704
min. primary voltage range
207 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.400 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation