??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2618370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOP 60VUC 230VAC1A
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 60 V UC ±10 %, Prostownik, 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
4050118670462
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
72 V
AAF704
min. primary voltage range
48 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; UKCA
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.900 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation