??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2618330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2618330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRP 230VAC RC 2CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, 230 V AC ±5 %, LED grün, Gleichrichter, RC-Glied, 2 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118670509
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
218.500 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
218.500 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
5.500 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
8.700 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.058 kg
BAB577
Tiefe
87.829 mm
BAA020
Höhe
89.368 mm
BAF016
Breite
12.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation