??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2618030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2618030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TRP 120VAC RC 1CO AU
DESCSHORT
Description short
Moduł przekaźnikowy, 120 V AC ±10 %, Zielona dioda LED, Prostownik, Człon RC, 1 zestyk przełączny (AgNi platerowane złotem) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
DESCLONG
Description long
Zastaw przekaźnika wtykowego i złącza żeńskiego. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
4050118670806
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
108 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
108 V
AAC824
Nominal current
6 A
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP377
Number of changers
1
AAP546
Number of making contacts
0
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; UKCA
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.640 W
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.200 W
BAB714
Drive and function
monostable
BAB717
Design of drive polarity
non-polarized
BAC050
Type of actuation
AC
BAD132
Complete device with socket base
Yes
BAD391
LED display present
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD551
Contacts, forced present
No
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.030 kg
BAB577
depth
87.829 mm
BAA020
height
89.368 mm
BAF016
width
6.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation