??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2618030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2618030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRP 120VAC RC 1CO AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koppelrelais, 120 V AC ±10 %, LED grün, Gleichrichter, RC-Glied, 1 Wechsler (AgNi vergoldet) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118670806
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
108 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
108 V
AAC824
Nennstrom
6 A
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; UKCA
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.640 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.200 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.030 kg
BAB577
Tiefe
87.829 mm
BAA020
Höhe
89.368 mm
BAF016
Breite
6.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation