??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2615160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2615160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SQB 4/4
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, noir, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 11.00, Isolé: Oui, Largeur: 39 mm
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4050118653823
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D