??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2615090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2615090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SQV 6/3
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, czarny, szary, 125 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm: 18.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 43.1 mm
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
4050118653892
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
18 mm
AAF726
rated current
125 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation