??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2614990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2614990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP SRL 3
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) grigio, Posizione verticale: 47 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Poliammide
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4050118653984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
47 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation