??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2614990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2614990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP SRL 3
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) gris, Hauteur: 47 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Polyamide
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
4050118653984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
47 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D