??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2597310000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2597310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SU 10.16HP/05/270MF3 3.5AG BK BX
DESCSHORT
Description short
Zásuvný konektor DPS (připojení k desce) 1000 V, 78.3 A, Rozteč v mm: 10.16, Počet pólů: 5, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Box
DESCLONG
Description long
Zásuvné připojení DPS s inovativní technologií připojení pro bezpečné a intuitivní ovládání
GTIN
4050118609479
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAC128
design of plug connection
Fixed plug connector
AAC194
Type of packaging
Cardboard
AAC202
Material of the contact coat
Tin
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
70.600 A
AAT080
Pole number
5
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
8 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
690 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
8 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
8 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
10.160 mm
AAZ328
Grid dimensions 2
10.160 mm
AAZ332
Pin length
3.500 mm
AAZ333
Functional depth
0 mm
AAZ334
Type of PCB contacting
THT connection (Wave soldering)
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ356
Pin dimensions (mm)
1,2 x 1
AAZ358
Plug-in direction
0 °
AAZ359
Direction mating face
turned
AAZ360
lower limit temperature
-50 °C
AAZ361
upper limit temperature
120 °C
BAA097
color of housing
black
BAA663
functional width
0 mm
BAA675
functional height
0 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Thermoplast
BAC818
Assembly
soldering
BAD831
Design of electrical connection
Soldered connection
BAG640
Assembly type
Print mounting
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation