??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2594960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2594960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PB-LINK 160 100/02RF AG BK BX
DESCSHORT
Description short
Zásuvný konektor DPS (připojení vodiče) 1000 V, 160 A, Rozteč v mm: 42.50, Počet pólů: 2, Box
DESCLONG
Description long
Zásuvné připojení DPS s inovativní technologií připojení pro bezpečné a intuitivní ovládání
GTIN
4050118607338
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC194
Type of packaging
Cardboard
AAC207
Material of the contact
Copper
AAF726
rated current
140 A
AAP798
Application standards
CURUS
AAT080
Pole number
2
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
1000 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
800 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
8 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
8 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
42.500 mm
AAZ328
Grid dimensions 2
42.500 mm
AAZ360
lower limit temperature
-50 °C
AAZ361
upper limit temperature
125 °C
BAA097
color of housing
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.077 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation