??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2591590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2591590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 0 N-PE 305/50
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Тип I + II, III, IV, Переменный ток, 230 V
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
4050118599350
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
1 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.073 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation