??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2591490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2591490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 1+1 R 300/12.5
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, z zestykiem zdalnym, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: Jednofazowy, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT z N, IT bez N, III, IV, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN
GTIN-Code
4050118599459
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
2 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation