??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2591440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2591440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 300/12.5
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni, Tipo I + II, Rete a bassa tensione: TN-C, III, IV, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN
4050118599503
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
3 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.510 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation