??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2591280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2591280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC II 4 R 480/50
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) Protection surtension, avec contact à distance, Type II, Réseau basse tension: TN-C-S, TN-S, AC, 400 V
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4050118599657
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
400 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
AAP898
construction size
4 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.540 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D