??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2591240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2591240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC II 2 R 480/50
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) Protector de sobretensión, con contacto remoto, Tipo 2, Red de baja tensión: Monofásico, AC, 400 V
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4050118599695
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
400 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
AAP898
construction size
2 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.298 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation