??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2591120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2591120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC II 4 350/50
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Typ II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN
4050118599817
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
4 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.500 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363030
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation