??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2589590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
DESCSHORT
Description short
Кабельный канал, Высота: 37.5 mm, Ширина: 37.5 mm, шлицованный, Ширина шлица: 5.00 mm, Расстояние между шлицами: 7.50 mm
DESCLONG
Description long
Кабельный лоток для прокладки проводов и кабелей. Съемная крышка и точно перфорированная основа. Установленные кабели можно закрепить при помощи удерживающих наконечников, а крышка просто защелкивается на месте.
GTIN
GTIN-Code
4050118601169
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
1125 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
37.500 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
37.500 mm
AAF040
Mass
0.293 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation