??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2589590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2589590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal, Höhe: 37.5 mm, Breite: 37.5 mm, geschlitzt, Schlitzbreite: 5.00 mm, Schlitzabstand: 7.50 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
GTIN
4050118601169
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF977
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
AAF978
kriechstromfest
Ja
AAF980
nutzbarer Querschnitt
1125 mm²
BAA018
Länge
2000 mm
BAA020
Höhe
37.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
BAF016
Breite
37.500 mm
AAF040
Masse
0.293 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation