??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2589590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
DESCSHORT
Description short
Kabelový žlab, Výška: 37.5 mm, Šířka: 37.5 mm, drážkované, Šířka drážek: 5.00 mm, Mezera mezi drážkami: 7.50 mm
DESCLONG
Description long
Kabelová trubka pro protahování vodičů a kabelů. Odnímatelné víko a rozměrově přesná perforace základny. Nainstalované vodiče je možné připevnit pomocí přídržných ok, kryt lze jednoduše nacvaknout.
GTIN
GTIN-Code
4050118601169
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
1125 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
37.500 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
37.500 mm
AAF040
Mass
0.293 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation