??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2589480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD-COD 90X90 4/6 GY
DESCSHORT
Description short
Угловой канал, Высота: 90 mm, Ширина: 90 mm, шлицованный, Ширина шлица: 4.00 mm, Расстояние между шлицами: 6.00 mm
DESCLONG
Description long
Угловой кабельный канал
GTIN
GTIN-Code
4050118601275
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF980
useful cross section
8100 mm²
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA020
height
90 mm
BAA351
color
gray
BAB664
material
PVC
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
90 mm
AAF040
Mass
1.438 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation