??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2589480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2589480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD-COD 90X90 4/6 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eckverdrahtungskanal, Höhe: 90 mm, Breite: 90 mm, geschlitzt, Schlitzbreite: 4.00 mm, Schlitzabstand: 6.00 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Eckverdrahtungskanal
GTIN
4050118601275
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF980
nutzbarer Querschnitt
8100 mm²
AAT099
RAL-Nummer
7035
BAA020
Höhe
90 mm
BAA351
Farbe
grau
BAB664
Werkstoff
PVC
BAD656
halogenfrei
Nein
BAF016
Breite
90 mm
AAF040
Masse
1.438 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation