??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2589260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 100X40 4/6 GY
DESCSHORT
Description short
Кабельный канал, Высота: 100 mm, Ширина: 40 mm, шлицованный, Ширина шлица: 4.00 mm, Расстояние между шлицами: 6.00 mm
DESCLONG
Description long
Кабельный лоток для прокладки проводов и кабелей. Съемная крышка и точно перфорированная основа. Установленные кабели можно закрепить при помощи удерживающих наконечников, а крышка просто защелкивается на месте.
GTIN
GTIN-Code
4050118603088
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
3375 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
100 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
40 mm
AAF040
Mass
0.819 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation