??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2588270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2588270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Media Konverter (RJ45 / LWL) IP65, PROFINET PushPull Power, Anschluss 1: SCRJ, PushPull Power, Anschluss 2: RJ45, PushPull Power
DESCLONG
Langbeschreibung
Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.
GTIN
4050118598322
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.558 kg
BAB577
Tiefe
54.5 mm
BAA020
Höhe
112 mm
BAF016
Breite
130.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation