??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2588270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2588270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
DESCSHORT
Description short
Media konvertor (RJ45 / FO) IP65, PROFINET PushPull Power, Připojení 1: SCRJ, PushPull Power, Připojení 2: RJ45, PushPull Power
DESCLONG
Description long
Převodník médií pro implementaci sítě Ethernet prostřednictvím rozhraní RJ45 s optickými kabeli.
GTIN
GTIN-Code
4050118598322
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.558 kg
BAB577
depth
54.5 mm
BAA020
height
112 mm
BAF016
width
130.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation