??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2587360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2587360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO COM IO-LINK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul (Stromversorgung) Aufsteckmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Kommunikationsmodul für Stromversorgung.
GTIN
4050118599152
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB728
IO-Link Master vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Ja
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.029 kg
BAB577
Tiefe
37.316 mm
BAA020
Höhe
74.358 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation