??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2584210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2584210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FRL 24/10 BK
DESCSHORT
Description short
Уплотняющая рамка (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, 152 x 68.8 x 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Разделяемый кабельный ввод для кабелей с заглушками.
GTIN
GTIN-Code
4050118615289
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.037 kg
BAB577
depth
11.5 mm
BAA020
height
151.998 mm
BAF016
width
69 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation