??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2584210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2584210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE FRL 24/10 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 152 x 68.8 x 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
GTIN
4050118615289
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9005
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.037 kg
BAB577
Tiefe
11.5 mm
BAA020
Höhe
151.998 mm
BAF016
Breite
69 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation