??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2584130000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2584130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE CGS M50 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung teilbar (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 50, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Eine Kabelverschraubung ist eine Vorrichtung, welche zur Einführung eines Kabels, einer Leitung oder eines isolierten Leiters in eine Umhüllung konstruiert ist und Dichtung und Rückhaltevermögen bietet. Sie schützt ein elektrisches Betriebsmittel (zum Beispiel Schaltschrank, Abzweigdose) vor mechanischen Einflüssen, Staub und Feuchtigkeit, indem sie ein Kabel fest und dicht mit dem Gehäuse verbindet. Diese Kabelverschraubung ist teilbar. Es können je nach Kabeldurchmesser verschiedene Tüllen ausgewählt werden.
GTIN
4050118616101
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
68 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
58 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Ja
AAH508
max. Dichtwert
42 mm
AAH509
min. Dichtwert
1 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAQ204
Dichtungsart
Gummi/Kunststoff
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Ja
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
15 mm
ABC358
teilbare Verschraubung
Ja
ABC359
für armierte Kabel
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
24.700 mm
BAC255
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.029 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation