??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2584090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2584090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M25 BK
DESCSHORT
Description short
Nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego (system wpustu kablowego) Cabtite (system wpustów kablowych) poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 33 mm, Szerokość: 33 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C...120 °C
DESCLONG
Description long
Przepust kablowy jest silnie zamocowany za pomocą nakrętki blokującej.
GTIN
GTIN-Code
4050118616316
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
33 mm
AAG624
wrench width 2
36 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB707
overall height
33 mm
BAC255
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation