??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2584090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2584090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M25 BK
DESCSHORT
Description short
Contre-écrou en plastique (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 33 mm, Largeur: 33 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C...120 °C
DESCLONG
Description long
Le presse-étoupe est fermement arrimé avec un contre-écrou.
GTIN
GTIN-Code
4050118616316
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
33 mm
AAG624
wrench width 2
36 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB707
overall height
33 mm
BAC255
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D