??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2584090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2584090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M25 BK
DESCSHORT
Description short
Plastová pojistná matice (systém vstupu kabelů) Cabtite (systém pro vstup kabelů) Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 33 mm, Šířka: 33 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C...120 °C
DESCLONG
Description long
Kabelová vývodka je pevně zajištěna pojistnou maticí.
GTIN
GTIN-Code
4050118616316
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
33 mm
AAG624
wrench width 2
36 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB707
overall height
33 mm
BAC255
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation