??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2584030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2584030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE LNS M50 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoff-Gegenmutter (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 58 mm, Breite: 58 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C...120 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Um die Kabelverschraubung nutzen zu können bzw. sicher befestigen zu können, wird eine Gegenmutter benötigt die die Verschraubung sicher hält.
GTIN
4050118616286
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG623
Schlüsselweite (1)
58 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
67 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Ja
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
metrisch
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
7 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
58 mm
BAC255
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation