??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2583930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE CR 10/6 EMV
DESCSHORT
Description short
Plaque de fixation de câbles (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 93 mm, Profondeur: 16 mm
DESCLONG
Description long
La bande de gestion de câble est idéale pour garantir que les câbles dans le boîtier sont correctement blindés. Les câbles sont blindés de manière permanente par une décharge directe via le boîtier. La bande peut être installée à tout moment.
GTIN
4050118647044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
Silver
BAB664
material
Steel, galvanized
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.035 kg
BAB577
depth
35.233 mm
BAA020
height
93 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Aperçus & Génération 3D