??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2583930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE CR 10/6 EMV
DESCSHORT
Description short
Placa de fijación de cables (sistema de paso de cables) Cabtite (sistema de paso de cables) Acero, cincado, plata, Altura: 35.23 mm, Anchura: 93 mm, Profundidad: 16 mm
DESCLONG
Description long
La tira de administración de cables es ideal para garantizar que los cables dentro de la caja estén apantallados adecuadamente. Los cables están apantallados de manera permanente mediante descarga directa a través de la caja. La tira se puede instalar fácilmente en cualquier momento.
GTIN
4050118647044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
Silver
BAB664
material
Steel, galvanized
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.035 kg
BAB577
depth
35.233 mm
BAA020
height
93 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Preview - Generation